Danfoss logo
PAHT G 50 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 50

180B1012

Flow [gpm] [Max]: 21.7, Flow [l/min] [Max]: 83.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for ultra pure water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]14,9x11,8x11,8
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]380x300x300
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]20 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]290 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]6.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]87.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]0.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]80 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1160 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]50.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]3.05 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT G pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 316
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT G 50
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]21.700 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]7.400 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]83.70 l/min
Plūsma [l/min] [min.]28.60 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT G 50-90
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]81 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT G 50
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43 Kilogram
Neto svars35.5 Kilogram
Volume34.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens