PAHT G pumps, PAHT 25
180B1045
Flow [gpm] [Max]: 10.6, Flow [l/min] [Max]: 33.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
180B1045
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 2400 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 2321 psig |
| Izstrādājuma apraksts | PAHT G pumps |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 1000 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 10.600 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 33.20 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | PAHT 20-32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | PAHT 25 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23.65 Kilogram |
| Neto svars | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |