Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 20

180B1044

Flow [gpm] [Max]: 8.6, Flow [l/min] [Max]: 27, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]100 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Izstrādājuma aprakstsPAHT G pumps
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]8.600 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]27.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT 20-32
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPAHT 20
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.8 Kilogram
Neto svars18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens