Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT pumps, PAHT 308

180B1002

Flow [gpm] [Max]: 92, Flow [l/min] [Max]: 354.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1250, Speed continuous [rpm] [Min]: 700

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for ultra pure water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1250 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]450 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]22x13,2x18,3
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]562x336x466
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]6.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]87.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]120 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1740 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]308.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]18.80 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 316
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT 308
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]92.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]28.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]354.20 l/min
Plūsma [l/min] [min.]107.80 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT 256-308
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPAHT 308
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars122.2 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Volume91.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667101
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens