Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 25

180B0071

Flow [gpm] [Max]: 14.7, Flow [l/min] [Max]: 58.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for ultra pure water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]11,8x10,6x10
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]300x270x255
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]20 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]290 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]6.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]87.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]50 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]725 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]25.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]1.53 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAISI 316
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT 25 LP
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]14.700 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]3.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]58.30 l/min
Plūsma [l/min] [min.]15.30 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT 20-32
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]79 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT 25
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.31 Kilogram
Neto svars18.3 Kilogram
Volume20.655 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens