Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 10

180B0032

Flow [gpm] [Max]: 5.2, Flow [l/min] [Max]: 21.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for ultra pure water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]1000 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]10,7x5,9x5,4
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]274x151x137
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]4 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]58 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]4.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]58.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]0.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]140 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]10.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]0.61 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]1.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]21.60 l/min
Plūsma [l/min] [min.]7.60 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT 10-12.5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]75 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT 10
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.318 Kilogram
Neto svars8.25 Kilogram
Volume5.712 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens