PAHT pumps, PAHT 4
180B0030
Flow [gpm] [Max]: 2.6, Flow [l/min] [Max]: 10.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
180B0030
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | Pump for ultra pure water |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 3000 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 1000 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) | M6 |
| Drenāžas savienojuma standarts | Metric |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 10,7x5,9x5,4 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 274x151x137 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Ieplūdes savienojuma standarts | BSPP |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 4 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 58 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes savienojuma standarts | BSPP |
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 100 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 10 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 145 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 4.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 0.24 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | PAHT pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | PAHT4 |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 1000 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 2.600 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 10.10 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 2.90 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | PAHT 2-6.3 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 76 dBA |
| Tipa apzīmējums | PAHT 4 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.95 Kilogram |
| Neto svars | 4.727 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666999 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |