Danfoss logo
PAHT 4 UPW pump

PAHT C pumps, PAHT C 4 Ex

180B1132

Flow [gpm] [Max]: 2.6, Flow [l/min] [Max]: 10.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
ApstiprinājumsATEXCE
ATEX atbilstībaEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3000 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]1000 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsFFKM
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]10,7x5,9x5,4
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]274x151x137
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]4 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]58 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]4.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]58.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]0.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]100 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]4.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]0.24 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT C pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT C 4 Ex
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]2.600 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.700 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]10.10 l/min
Plūsma [l/min] [min.]2.90 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT C 2-6.3
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]76 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT C 4 Ex
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.912 Kilogram
Neto svars4.7 Kilogram
Volume5.67 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens