Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP pumps, APP 78/1500

180B7808

Flow [gpm] [Max]: 345, Flow [l/min] [Max]: 1300, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for sea- or brackish water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1500 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]35,2x16,7x19,5
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]897x426x496
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3 in
Ieplūdes savienojuma standartsFlange
ieplūdes savienojuma tipsFlange
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3 in
Izplūdes savienojuma standartsFlange
Izplūdes savienojuma tipsFlange
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]888.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]54.20 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP 78/1500
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]345.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]158.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]1300.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]600.00 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]78.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]36.00 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 53-92
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 78/1500
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars212 Kilogram
Neto svars179.802 Kilogram
Volume189.63 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671467
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens