Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1200

180B5056

Flow [gpm] [Max]: 94.07, Flow [l/min] [Max]: 296.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAPP pump with ceramic
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]600 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]60 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1015 psig
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsAPP pump with ceramic
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Plūsma [gpm] [maks.]94.070 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]296.60 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]17.80 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 21-38
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 21/1200
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume91.127 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk