APP pump with ceramic, APP D 21 - 38
180B5055
Flow [gpm] [Max]: 78.18, Flow [l/min] [Max]: 555, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 600, Speed [rpm] [Min]: 1500, ATEX compliance: No
180B5055
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | APP pump with ceramics. |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 600 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 1500 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 60 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1015 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma apraksts | APP pump with ceramic |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A3B |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 78.180 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 555.00 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 22.20 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 21-38 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | APP D 21 - 38 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 112 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162959886 |