APP pump with ceramic, APP 26/1500
180B5039
Flow [gpm] [Max]: 75.7, Flow [l/min] [Max]: 287, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5039
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | APP pump with ceramic. |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1500 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 600 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 10 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 145 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 10.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 145.0 psig |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 124 barg |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 70 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1800 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 1015 psig |
| Izstrādājuma apraksts | APP pump with ceramic |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 75.700 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 287.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 21-38 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | APP 26/1500 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 112 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |