APP pump with ceramic, APP 30/1200
180B5037
Flow [gpm] [Max]: 137.6, Flow [l/min] [Max]: 117.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5037
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | APP 21-38 with ceramics |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1200 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 600 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | FKM |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 124 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 70 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1800 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 1015 psig |
| Izstrādājuma apraksts | APP pump with ceramic |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Duplex |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 137.600 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 117.50 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 21-38 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | APP 30/1200 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 112 Kilogram |
| Volume | 92.172 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |