Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1200

180B5036

Flow [gpm] [Max]: 92.2, Flow [l/min] [Max]: 286.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAPP pump with ceramic.
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1500 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]600 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsFKM
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]10.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]145.0 psig
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]124 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]70 barg
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1800 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]1015 psig
Izstrādājuma aprakstsAPP pump with ceramic
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Plūsma [gpm] [maks.]92.200 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]286.60 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 21-38
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 21/1200
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889