Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 26/1500

180B5009

Flow [gpm] [Max]: 117.48, Flow [l/min] [Max]: 445.25, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAPP 21-38 with ceramics
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1500 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]600 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
Izstrādājuma aprakstsAPP pump with ceramic
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 C1B
Plūsma [gpm] [maks.]117.480 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]445.25 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]26.70 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 21-38
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 26/1500
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume91.314 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162792131
Proposition 65No significant risk