Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 30/1200

180B5007

Flow [gpm] [Max]: 137.6, Flow [l/min] [Max]: 521.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsAPP pump with ceramic, APP 30/1200
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]600 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]21,2x12,1x12,9
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]540x308x328
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]444.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]27.09 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pump with ceramic
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Keramikas izturības līmenis2
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Plūsma [gpm] [maks.]137.600 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]521.50 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 21-38
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]85 dBA
Tipa apzīmējumsAPP 30/1200
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130 Kilogram
Neto svars112 Kilogram
Volume91.494 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk