Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pump, APP 26/1500

180B3275

Flow [gpm] [Max]: 94.37, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Speed [rpm] [Max]: 700, Speed [rpm] [Min]: 1500, Approval: CE, ATEX compliance: No, Body material: Super Duplex

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]700 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]1500 rpm
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izstrādājuma aprakstsAPP S pumps
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Plūsma [gpm] [maks.]94.370 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]76.870 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]496.50 l/min
Plūsma [l/min] [min.]297.67 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]29.79 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]17.86 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP S 21-38
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 26/1500
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars120 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Volume91.406 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens