Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP pumps, APP 22/1500 Ex

180B3263

Flow [gpm] [Max]: 95.5, Flow [l/min] [Max]: 367.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsAPP 22/1500 Ex
ApstiprinājumsATEXCE
ATEX atbilstībaEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1500 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]22x13,2x18,3
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]562x336x466
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M52
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M52
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]70 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1015 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]253.30 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]15.46 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]95.500 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]42.800 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]367.50 l/min
Plūsma [l/min] [min.]164.90 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]22.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]9.90 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 16-19+22
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]84 dBA
Tipa apzīmējumsAPP 22/1500 Ex
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars93 Kilogram
Neto svars72.85 Kilogram
Volume88.536 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens