Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP pumps, APP 19/1200

180B3256

Flow [gpm] [Max]: 82.4, Flow [l/min] [Max]: 317.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for sea- or brackish water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]22x13,2x18,3
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]562x336x466
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M52
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M52
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]272.30 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]16.62 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]82.400 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]47.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]317.20 l/min
Plūsma [l/min] [min.]181.00 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]19.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]10.80 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 16-19+22
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]84 dBA
Tipa apzīmējumsAPP 19/1200
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars92.5 Kilogram
Neto svars72.58 Kilogram
Volume87.965 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens