APP S pumps, APP S 13/1200
180B3228
Flow [gpm] [Max]: 58.6, Flow [l/min] [Max]: 225.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B3228
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | Pump for sea- or brackish water |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1200 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 0.250 in |
| Drenāžas savienojuma standarts | BSPP |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M42 |
| Ieplūdes savienojuma standarts | Metric |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 10 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 145 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M42 |
| Izplūdes savienojuma standarts | Metric |
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 10 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 145 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 197.50 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 12.05 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | APP S pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Super Duplex |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | APP S 13/1200 |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 700 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 58.600 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 32.900 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 225.40 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 126.70 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 14.00 m³/h |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 11-13 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 85 dBA |
| Tipa apzīmējums | APP S 13/1200 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 93.54 Kilogram |
| Neto svars | 73.108 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929018 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |