Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Flow [gpm] [Max]: 4.55, Flow [l/min] [Max]: 49.45, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPump for sea- or brackish water
ApstiprinājumsCEATEX
ATEX atbilstībaEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Plūsma [gpm] [maks.]4.550 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]49.45 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]0.86 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 1.5-3.5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAPP 1,8 Ex
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.135 Kilogram
Neto svars8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens