Danfoss logo
APP 10.2 RO pump

APP pumps, APP 10.2 Ex

180B3110

Flow [gpm] [Max]: 45.4, Flow [l/min] [Max]: 174.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsAPP 10.2 Ex
ApstiprinājumsATEXCE
ATEX atbilstībaEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]14,9x11,8x11,8
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]380x300x300
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M42
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]5 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]73 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.5 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]7.3 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M42
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]100.50 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]6.13 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP 10.2 Ex
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]45.400 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]16.700 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]174.90 l/min
Plūsma [l/min] [min.]64.30 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]3.80 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 5.1-10.2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]78 dBA
Tipa apzīmējumsAPP 10.2 Ex
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars29.474 Kilogram
Neto svars28.835 Kilogram
Volume22.371 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162668351
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens