APP pumps, APP 6.5 Ex
180B3106
Flow [gpm] [Max]: 27.8, Flow [l/min] [Max]: 107.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3106
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | APP 6.5 Ex |
| Apstiprinājums | ATEXCE |
| ATEX atbilstība | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1800 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) | M6 |
| Drenāžas savienojuma standarts | Metric |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 14,9x11,8x11,8 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 380x300x300 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M42 |
| Ieplūdes savienojuma standarts | Metric |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 5 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 73 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 0.5 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 7.3 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M42 |
| Izplūdes savienojuma standarts | Metric |
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 20 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 290 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 63.30 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 3.86 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | APP pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Duplex |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | APP 6.5 Ex |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 700 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 27.800 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 9.700 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 107.20 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 37.50 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 6.40 m³/h |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 2.20 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 5.1-10.2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 78 dBA |
| Tipa apzīmējums | APP 6.5 Ex |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 29.5 Kilogram |
| Neto svars | 28.835 Kilogram |
| Volume | 22.724 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669174 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |