Danfoss logo
APP W 7.2 RO pump

APP W pumps, APP W 7,2

180B3077

Flow [gpm] [Max]: 31.2, Flow [l/min] [Max]: 120.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for waste water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]14,9x11,8x11,8
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]380x300x300
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M42
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]5 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]73 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.5 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]7.3 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M42
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]70.30 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]4.29 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP W pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP W 7,2 Axial Piston Pump
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]31.200 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]11.100 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]120.20 l/min
Plūsma [l/min] [min.]42.80 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]7.20 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]2.50 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP W 5.1-10.2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]78 dBA
Tipa apzīmējumsAPP W 7,2
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars36.443 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Volume33.726 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens