APP pumps, APP 24/1500
180B3055
Flow [gpm] [Max]: 107.2, Flow [l/min] [Max]: 412.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B3055
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | Pump for sea- or brackish water |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1500 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 0.250 in |
| Drenāžas savienojuma standarts | BSPP |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 22x13,2x18,3 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 562x336x466 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M60 |
| Ieplūdes savienojuma standarts | Metric |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 10 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 145 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks) | M60 |
| Izplūdes savienojuma standarts | Metric |
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 10 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 145 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 282.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 17.21 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | APP pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Duplex |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | APP24/1500 Integr. Flushing Valve |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 700 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 107.200 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 48.600 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 412.50 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 186.90 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 24.70 m³/h |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 11.20 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APP 21-30 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 85 dBA |
| Tipa apzīmējums | APP 24/1500 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 119.6 Kilogram |
| Neto svars | 105 Kilogram |
| Volume | 92.055 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667620 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |