Danfoss logo
APP 2.5 RO pump

APP pumps, APP 2.5

180B3046

Flow [gpm] [Max]: 11.6, Flow [l/min] [Max]: 44.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for sea- or brackish water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3000 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]10,7x5,9x5,4
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]274x151x137
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.5 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]7.3 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]15.35 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]0.94 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP 2.5 with flushing valve
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]11.600 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]2.400 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]44.70 l/min
Plūsma [l/min] [min.]9.40 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]2.60 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]0.50 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP 1.5-3.5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]81 dBA
Tipa apzīmējumsAPP 2.5
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.16 Kilogram
Neto svars8.3 Kilogram
Volume6.011 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162667484
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens