Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W pumps, APP W HC 30/1200

180B5003

Flow [gpm] [Max]: 134.3, Flow [l/min] [Max]: 514.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for waste water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]500 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]14,9x11,8x11,8
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]380x300x300
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]100 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]444.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]27.09 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPP W pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPP W HC 30/1200
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]500 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]134.300 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]56.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]514.40 l/min
Plūsma [l/min] [min.]215.70 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]31.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]13.00 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPP W HC 15-30
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]85 dBA
Tipa apzīmējumsAPP W HC 30/1200
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars120.1 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Volume89.903 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671016
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens