Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308
180F7171
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MPE S 70 |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 875 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 625 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| Izstrādājuma apraksts | MPE |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Energy Recovery Device |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | MPE S 70 |
| Montāžas orientācija | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Nominālā jauda [kW] | 0.0 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 30.0 HP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | MPE 70 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | MPE S 70 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 113.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |