Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Mounting orientation: Vertical, Rated power [HP]: 3, Rated power [kW]: 2.2, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
ApstiprinājumsCE
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]875 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]625 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.]0.66 barg
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.]9.6 psig
Diferenciālais spiediens LP ieplūdē/izplūdē [barg] [maks.]0.74 barg
Diferenciālais spiediens LP ieplūdē/izplūdē [psig] [maks.]10.7 psig
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsMetric
Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.]1.20 m³/h
Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.]5.3 gal/min
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
HP ieplūdes savienojuma standartsVictaulic
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.]2 barg
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.]29 psig
HP izejas spiediens [barg] [min.]40 barg
HP izejas spiediens [psig] [min.]580 psig
HP izejošā plūsma [gpm] [maks.]308 gal/min
HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.]70 m³/h
HP izplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
HP izplūdes savienojuma standartsVictaulic
HP izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
HP izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]90.00 N-m
Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.]66 lbf∙ft
IP protection classIP55
Izstrādājuma aprakstsMPE
Izstrādājumu grupaEnergy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tipsBSPP
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]104 °F
Specifikācija
Vērtība
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [barg]13 barg
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [psig]189 psig
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.]308 gal/min
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.]70 m³/h
LP ieplūdes spiediena maksimums [barg]10 barg
LP ieplūdes spiediena maksimums [psig]145 psig
LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5 barg
LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72 psig
LP izplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
LP izplūdes savienojuma standartsVictaulic
LP turpgaitas maksimālā plūsma [gpm]462 gal/min
LP turpgaitas maksimālā plūsma [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materiāla tipsDuplexSuper Duplex
Montāžas orientācijaVertical
Motora apkārtējās vides temperatūra [°C] [maks.]40 °C
Motora apkārtējās vides temperatūra [°F] [maks.]104 °F
Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nm]22 N-m
Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motora izolācijas klaseB
Motora poli6
Motora rāmja izmērsIEC 112
Motora spriegums380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motora standartsIEC
Motora strāva [A]5.7 A
Nominālā jauda [kW]2.2 kW
Nominālā jauda [ZS]3.0 HP
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.]11 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.]15 N-m
Plūsma [gpm] [min.]220.000 gal/min
Plūsma [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMPE 70
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]85 dBA
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [barg] [maks.]108 barg
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [psig] [min.]1566 psig
Tipa apzīmējumsMPE S 70
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]40 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars193.5 Kilogram
Neto svars150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens