Energy Recovery Device, ISAVE 70
180F7040
Mounting orientation: Vertical, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 18.5
180F7040
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 875 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 650 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] | 72.0 psig |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 0.250 in |
| Drenāžas savienojuma standarts | Metric |
| Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] | 1.50 m³/h |
| Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] | 6.6 gal/min |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3.000 in |
| HP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 40 barg |
| HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 580 psig |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] | 2 barg |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] | 29 psig |
| HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3.000 in |
| HP izplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] | 180.00 N-m |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] | 132 lbf∙ft |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 84,3x28,2x40,2 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 2150x720x1025 |
| IP protection class | IP55 |
| Izstrādājuma apraksts | iSave |
| Izstrādājumu grupa | Energy Recovery Device |
| Iztukšošanas savienojuma tips | BSPP |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 95 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [barg] | 13 barg |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [psig] | 189 psig |
| LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] | 1 barg |
| LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] | 11 psig |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [barg] [min.] | 2 barg |
| LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [psig] [min.] | 29 psig |
| LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3.000 in |
| LP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] | 10 barg |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] | 145 psig |
| LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5 barg |
| LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72 psig |
| LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3.000 in |
| Material Description | iSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Materiāla tips | DuplexSuper Duplex |
| Montāžas orientācija | Vertical |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°C] [maks.] | 40 °C |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°F] [maks.] | 104 °F |
| Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nm] | 177 N-m |
| Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Motora izolācijas klase | B |
| Motora poli | 6 |
| Motora rāmja izmērs | 200L |
| Motora spriegums | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Motora standarts | IEC |
| Motora strāva [A] | 37.0 A |
| Nominālā jauda [kW] | 18.5 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 30.0 HP |
| Pamata ietvars | Stainless |
| Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] | 140 lbf∙ft |
| Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] | 190 N-m |
| Plūsma [gpm] [min.] | 220.000 gal/min |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 50.00 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | iSave 50-70 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 86 dBA |
| Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [barg] [maks.] | 108 barg |
| Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [psig] [min.] | 1566 psig |
| Tipa apzīmējums | ISAVE 70 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 698 Kilogram |
| Neto svars | 614.16 Kilogram |
| Volume | 1624.104 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675823 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |