Energy Recovery Device, iSave 21 Plus
180F7118
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 0, Rated power [kW]: 0
180F7118
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1500 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 500 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] | 73.0 psig |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 0.250 in |
| Drenāžas savienojuma standarts | BSPP |
| Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] | 0.40 m³/h |
| Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] | 1.8 gal/min |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| HP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 15 barg |
| HP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 217 psig |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] | 3 barg |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] | 44 psig |
| HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] | 96 gal/min |
| HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] | 22 m³/h |
| HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| HP izplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] | 50.00 N-m |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] | 37 lbf∙ft |
| Izstrādājuma apraksts | iSave |
| Izstrādājumu grupa | Energy Recovery Device |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iztukšošanas savienojuma tips | BSPP |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 104 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] | 1 barg |
| LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] | 13 psig |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] | 145 gal/min |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] | 33 m³/h |
| LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| LP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] | 10 barg |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] | 145 psig |
| LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5 barg |
| LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72 psig |
| LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| LP izplūdes spiediens [barg] [min.] | 1 barg |
| LP izplūdes spiediens [psig] [min.] | 15 psig |
| Material Description | iSave S 21/1500 24 C1B |
| Materiāla tips | Super Duplex |
| Montāžas orientācija | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°C] [maks.] | 41 °C |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°F] [maks.] | 105 °F |
| Nominālā jauda [kW] | 0.0 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 0.0 HP |
| Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] | 36 lbf∙ft |
| Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] | 49 N-m |
| Plūsma [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | ISAVE 21 PLUS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | iSave 21 Plus |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 56.5 Kilogram |
| Neto svars | 43 Kilogram |
| Volume | 52.965 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255157465 |
| Proposition 65 | No significant risk |