Energy Recovery Device, iSave 21 Plus
180F7017
Mounting orientation: Vertical; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 10, Rated power [kW]: 7.5
180F7017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | iSave with IEC motor |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1500 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 500 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] | 72.0 psig |
| Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] | 0.40 m³/h |
| Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] | 1.8 gal/min |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| HP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 15 barg |
| HP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 290 psig |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] | 3 barg |
| HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] | 44 psig |
| HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] | 96 gal/min |
| HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] | 22 m³/h |
| HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| HP izplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] | 50.00 N-m |
| Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] | 37 lbf∙ft |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 47,1x31,4x21,6 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 1200x800x550 |
| IP protection class | IP55 |
| Izstrādājuma apraksts | iSave |
| Izstrādājumu grupa | Energy Recovery Device |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 104 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] | 1 barg |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] | 13 psig |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] | 145 gal/min |
| LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] | 33 m³/h |
| LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| LP ieplūdes savienojuma standarts | Victaulic |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] | 10 barg |
| LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] | 145 psig |
| LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 5 barg |
| LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 72 psig |
| LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2.000 in |
| LP izplūdes spiediens [barg] [min.] | 1 barg |
| LP izplūdes spiediens [psig] [min.] | 15 psig |
| Material Description | iSave21 Plus IEC132 7,5kW 4p 50/60Hz IE3 |
| Materiāla tips | DuplexSuper Duplex |
| Montāžas orientācija | HorizontalVertical |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°C] [maks.] | 40 °C |
| Motora apkārtējās vides temperatūra [°F] [maks.] | 104 °F |
| Motora griezes moments min. ātruma gadījumā [Nm] | 36 N-m |
| Motora griezes moments min. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl] | 27.0 lbf∙ft |
| Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nm] | 49 N-m |
| Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl] | 36.0 lbf∙ft |
| Motora izolācijas klase | B |
| Motora poli | 4 |
| Motora rāmja izmērs | 132M |
| Motora spriegums | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Motora standarts | IEC |
| Motora strāva [A] | 15.0 A |
| Nominālā jauda [kW] | 7.5 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 10.0 HP |
| Pamata ietvars | Stainless |
| Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] | 36 lbf∙ft |
| Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] | 49 N-m |
| Plūsma [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | ISAVE 21 PLUS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 79 dBA |
| Tipa apzīmējums | iSave 21 Plus |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 162 Kilogram |
| Neto svars | 109.4 Kilogram |
| Volume | 528 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673096 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |