Danfoss logo
Energy Recovery Device, iSave 40 180F7011

Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7011

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 0, Rated power [kW]: 0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsiSave without motor
ApstiprinājumsCE
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]600 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.]5.00 barg
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.]72.0 psig
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.]0.80 m³/h
Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.]3.5 gal/min
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
HP ieplūdes savienojuma standartsVictaulic
HP ieplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
HP ieplūdes spiediens [barg] [min.]20 barg
HP ieplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
HP ieplūdes spiediens [psig] [min.]290 psig
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.]3 barg
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.]44 psig
HP izejošā plūsma [gpm] [maks.]181 gal/min
HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.]41 m³/h
HP izplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
HP izplūdes savienojuma standartsVictaulic
HP izplūdes spiediens [barg] [maks.]83 barg
HP izplūdes spiediens [psig] [maks.]1200 psig
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]150.00 N-m
Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.]110 lbf∙ft
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]29,8x14,9x14,9
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]760x380x380
Izstrādājuma aprakstsiSave
Izstrādājumu grupaEnergy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tipsBSPP
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]104 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LP ien./iz.: maks. plūsma [barg]1 barg
LP ien./iz.: maks. plūsma [psig]18 psig
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.]295 gal/min
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.]67 m³/h
LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
LP ieplūdes savienojuma standartsVictaulic
LP ieplūdes spiediena maksimums [barg]10 barg
LP ieplūdes spiediena maksimums [psig]145 psig
LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.]5 barg
LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.]72 psig
LP izplūdes savienojuma izmērs [collas]3.000 in
LP izplūdes spiediens [barg] [min.]1 barg
LP izplūdes spiediens [psig] [min.]15 psig
Material DescriptioniSave 40 (w/out motor)
Materiāla tipsDuplexSuper Duplex
Montāžas orientācijaBare shaftedHorizontalVertical
Nominālā jauda [kW]0.0 kW
Nominālā jauda [ZS]0.0 HP
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.]75 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.]102 N-m
Plūsma [gpm] [min.]92.000 gal/min
Plūsma [m³/h] [Min]21.00 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsiSave 40
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]84 dBA
Tipa apzīmējumsISAVE 40
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]40 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars149.2 Kilogram
Neto svars146.86 Kilogram
Volume139.101 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162672280
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens