Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

Energy Recovery Device, APM 2,5

180F1102

Flow [l/min] [Max]: 44.8, Flow [m³/h] [Max]: 2.6, Flow [gpm] [Max]: 11.8, Speed [rpm] [Max]: 3450, Allowable working torque [Nm] [Max]: 15, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 11

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsAPM 2.5 (12.5 CCM)
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks)M6
Drenāžas savienojuma standartsMetric
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]10,7x5,9x5,10
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]274x151x143
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]80.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]10.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]1160.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]145.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]5 barg
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [min.]1 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]72 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]8 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]12.50 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]0.76 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsAPM
Izstrādājumu grupaEnergy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsDuplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPM 2.5 (12.5 ccm)
Nominālā jauda [kW]5.3 kW
Nominālā jauda [ZS]7.1 HP
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.]11 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.]15 N-m
Plūsma [gpm] [maks.]11.800 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]44.80 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]2.60 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPM 1.8-2.9
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]77 dBA
Tipa apzīmējumsAPM 2,5
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensCCW

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.148 Kilogram
Neto svars8.29 Kilogram
Volume5.795 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671337
Proposition 65No significant risk