180F4265
180F4265
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1200 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 83.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 30.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1200.0 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 435.0 psig |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 6 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 3 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 87 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 44 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 444.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 27.09 in³/rev |
| Izstrādājumu grupa | Spare part |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Nominālā jauda [kW] | 75.0 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 100.0 HP |
| Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] | 340 lbf∙ft |
| Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] | 460 N-m |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 141.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 533.00 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Spare parts for APM S 22-40 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 85 dBA |
| Tipa apzīmējums | APM 32 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.345 Kilogram |
| Neto svars | 6.915 Kilogram |
| Volume | 21.919 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |