Energy Recovery Device, APM 9.7
180F1154
Flow [l/min] [Max]: 161.7, Flow [m³/h] [Max]: 9.7, Flow [gpm] [Max]: 43, Speed [rpm] [Max]: 1800, Allowable working torque [Nm] [Max]: 190, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 142, Inlet pressure [barg] [Nom]: 80 - 124
180F1154
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1800 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 124.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 80.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1800.0 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 1160.0 psig |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 6 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 3 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 87 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 44 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 90.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 5.49 in³/rev |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Energy Recovery Device |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nominālā jauda [kW] | 37.0 kW |
| Nominālā jauda [ZS] | 50.0 HP |
| Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] | 142 lbf∙ft |
| Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] | 190 N-m |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 43.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 161.70 l/min |
| Plūsma [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | APM S 5.4-9.7 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 85 dBA |
| Tipa apzīmējums | APM 9.7 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 50.6 Kilogram |
| Neto svars | 43.302 Kilogram |
| Volume | 30.958 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |