Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

Flow [l/min] [Max]: 367, Flow [m³/h] [Max]: 22, Flow [gpm] [Max]: 97, Speed [rpm] [Max]: 1500, Allowable working torque [Nm] [Max]: 355, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 262, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
ApstiprinājumsCE
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1500 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]83.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]30.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]1200.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]435.0 psig
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]6 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]3 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]87 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]44 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]256.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]15.62 in³/rev
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnergy Recovery Device
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Nominālā jauda [kW]75.0 kW
Nominālā jauda [ZS]100.0 HP
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.]262 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.]355 N-m
Plūsma [gpm] [maks.]97.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]367.00 l/min
Plūsma [m³/h] [Max]22.00 m³/h
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsAPM S 22-40
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]85 dBA
Tipa apzīmējumsAPM 22
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars120 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens