Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR iztukšošanas lodveida vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: FVR, FVR-D

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVR iztukšošanas lodveida vārsts
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— ārējie izstrādājumi
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionFVR Draining Ball
Product line08
Produkta veidsFVR-D
Specifikācija
Vērtība
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums065B8254
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.066 Kilogram
Neto svars0.066 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm