FVF, PN 16, DN 250, Ar spraudni, Atloks, 250
065B7846
FVF DN250 PN16 ar spraudni, 2 atveres
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: FVF
065B7846
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF DN250 PN16 ar spraudni, 2 atveres |
| Apstiprinājuma standarts | DIN EN 1092-2 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 250 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Filtra tips | Ar spraudni |
| Izmērs | DN 250 |
| Izstrādājumu grupa | Ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Material Description | Strainer FVF DN250 PN16 |
| Materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pievienošanas izmērs | 250 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Sieta izmērs [mm] | 1.18 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 25 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 176.5 Kilogram |
| Neto svars | 162 Kilogram |
| Volume | 200.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |