Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Ar spraudni, Atloks, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 ar spraudni
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: FVF

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN300 PN25 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]300 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 300
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
MateriālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērs300
Product line08
Produkta veidsFVF
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Spiediena klasePN 25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars285 Kilogram
Neto svars285 Kilogram
Volume314.496 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens