FVF, PN 25, DN 80, Ar spraudni, Atloks, 80
065B7777
FVF DN80 PN25 ar spraudni
065B7777
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF DN80 PN25 ar spraudni |
| Apstiprinājuma standarts | DIN EN 1092-2 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 80 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Filtra tips | Ar spraudni |
| Izmērs | DN 80 |
| Izstrādājumu grupa | Ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 140.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN80 PN25 with Plug |
| Materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | 80 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Sieta izmērs [mm] | 1.18 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 25 |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15.8 Kilogram |
| Neto svars | 15.225 Kilogram |
| Volume | 22.016 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555392 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |