Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 32, Ar spraudni, Atloks, 32

065B7773

FVF DN32 PN25 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN32 PN25 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
IzmērsDN 32
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN32 PN25 with Plug
MateriālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērs32
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Spiediena klasePN 25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.69 Kilogram
Neto svars5 Kilogram
Volume3.946 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555354
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens