Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, Ar spraudni, Atloks, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN15 PN25 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
IzmērsDN 15
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN25 with Plug
MateriālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērs15
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.54 mm
Sietu skaits [n/cm²]150
Spiediena klasePN 25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.686 Kilogram
Neto svars2.2 Kilogram
Volume1.729 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No significant risk