FVF, PN 16, DN 65, Ar spraudni, Atloks, 65
065B7764
FVF DN65 PN16 Spraudņa siets, ār. iep.
065B7764
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF DN65 PN16 Spraudņa siets, ār. iep. |
| Apstiprinājuma standarts | DIN EN 1092-2 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 65 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Filtra tips | Ar spraudni |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmērs | DN 65 |
| Izstrādājumu grupa | Ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 86.70 m³/h |
| Material Description | FVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pievienošanas izmērs | 65 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Sieta izmērs [mm] | 0.40 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 280 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.375 Kilogram |
| Neto svars | 12 Kilogram |
| Volume | 28 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555743 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |