Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, Ar spraudni, Atloks, 150

065B7750

FVF DN150 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN150 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 150
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]542.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs150
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars66 Kilogram
Neto svars48 Kilogram
Volume192.192 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555286
Proposition 65No significant risk