Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Ar spraudni, Atloks, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN125 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]125 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 125
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]350.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs125
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars36.8 Kilogram
Neto svars32.6 Kilogram
Volume91.26 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No significant risk