Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 100, Ar spraudni, Atloks, 100

065B7748

FVF DN100 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN100 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]100 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 100
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]201.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN100 filtrs, atloki, Kvs 201, PN16
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs100
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]1.18 mm
Sietu skaits [n/cm²]25
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27.6 Kilogram
Neto svars23.2 Kilogram
Volume90.86 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555262
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens