Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 65, Ar spraudni, Atloks, 65

065B7746

FVF DN65 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN65 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 65
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]95.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN65 filtrs, Kvs 95, PN16, atloki
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs65
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.172 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Volume19.065 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555248
Proposition 65No significant risk