Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Ar spraudni, Atloks, 40

065B7744

FVF DN40 PN16 ar spraudni

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFVF DN40 PN16 ar spraudni
Apstiprinājuma standartsDIN EN 1092-2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Filtra tipsAr spraudni
IzmērsDN 40
Izstrādājumu grupaĀrējie izstrādājumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]33.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN40 filtrs, Kvs 33, PN16 atloki
MateriālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25)
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs40
Product line08
Produkta veidsFVF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Sieta izmērs [mm]0.87 mm
Sietu skaits [n/cm²]64
Spiediena klasePN 16
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.231 Kilogram
Neto svars7.053 Kilogram
Volume10.933 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421555224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens