FVF, PN 16, DN 32, Ar spraudni, Atloks, 32
065B7743
FVF DN32 PN16 ar spraudni
065B7743
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FVF DN32 PN16 ar spraudni |
| Apstiprinājuma standarts | DIN EN 1092-2 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 32 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Filtra tips | Ar spraudni |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmērs | DN 32 |
| Izstrādājumu grupa | Ārējie izstrādājumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN32 filtrs Kvs 20, PN16, atloki |
| Materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG25) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pievienošanas izmērs | 32 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FVF |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Sieta izmērs [mm] | 0.87 mm |
| Sietu skaits [n/cm²] | 64 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.365 Kilogram |
| Neto svars | 4.75 Kilogram |
| Volume | 4.901 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555217 |
| Proposition 65 | No significant risk |